Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky 60.0 mm M10 70.0 mm Čierna

Nový kód produktu:

10628980

Starý kód produktu:

468574

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
40 + 4,1209 €
Množstvo v balení: 40

Objednávka v násobkoch 40

Celková cena:

164,84 €

40 x 4,1209 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Priemer základne 60.0 mm
Dĺžka závitu 70.0 mm
Materiál základne PA
Typ/prevedenie základne Plastová otočná
Dolná základňa skrutky Plain
Plný materiál Polyamide, oceľ
Otočný kĺb 20°
Nosnosť 900.0 kg
Materiál závitu Oceľ
Plný materiál závitu Oceľ
Commodity Code 9403999090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás