Menu Hľadať

Nožičky 120.0 mm M24 900.0 kg Polyamid, oceľ

Nový kód produktu:

10642597

Starý kód produktu:

468599

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
12 + 22,2557 €
Množstvo v balení: 12

Objednávka v násobkoch 12

Celková cena:

267,07 €

12 x 22,2557 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M24
Priemer základne 120.0 mm
Dĺžka závitu 250.0 mm
Materiál základne Polyamid
Typ/prevedenie základne Plastová otočná
Dolná základňa skrutky Pravidelná
Plný materiál Polyamide, oceľ
Otočný kĺb 20°
Nosnosť 900.0 kg
Materiál závitu Oceľ
Plný materiál závitu Oceľ
Commodity Code 9403999090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás