Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.
Skupina SR: SR1545
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie základne | Priemer základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
9,6217 € - 23,3683 € | 8 Na sklade |
Plain
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
9,2313 € - 22,4312 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
3,2629 € - 3,2629 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plain
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
6,7073 € - 16,2816 € | 50 Na sklade |
Plain
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
4,03 € - 9,8099 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plain
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
5,3546 € - 5,3546 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
19,857 € - 20,5821 € | 4 Na sklade |
Plain
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
3,6322 € - 3,6322 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
5,9304 € - 5,9304 € | 38 Na sklade |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
3,2623 € - 3,2623 € | 20 Na sklade |
Plastová otočná
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,7021 € - 4,7021 € | 240 Na sklade |
Plastová otočná
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
4,1341 € - 4,1341 € | 114 Na sklade |
Plastová otočná
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,4065 € - 4,4065 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
4,4065 € - 10,6884 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plain
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
10336656 | 3,9881 € - 9,7514 € | 9 Na sklade |
Plain
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
18,4346 € - 44,8916 € | 3 Na sklade |
Plain
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
7,9763 € - 19,4149 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
5,0586 € - 5,0586 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
2,7605 € - 2,7605 € | 76 Na sklade |
Plastová otočná
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10336519 | 3,6534 € - 8,8728 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plain
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.