Menu Hľadať

Nohy pre stroje - Štandard

Na sklade

Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.

Skupina SR: SR1545

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
51 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie základne Priemer základne Kúpiť
4,6017 € - 11,2156 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
7,9763 € - 19,4149 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
7,4757 € - 7,4757 € 80 Na sklade
Plastová otočná
9,008 € - 9,008 € 12 Na sklade
Plastová otočná
80.0 mm
11,3722 € - 11,3722 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
5,0058 € - 5,0058 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
22,2557 € - 22,2557 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
120.0 mm
4,3925 € - 4,3925 € Požiadajte o dodací termin tu
Plain Nylon Base
5,02 € - 5,02 € 1630 Na sklade
Plain
4,6575 € - 4,6575 € Požiadajte o dodací termin tu
Plain
7,1814 € - 7,1814 € 1 Na sklade
Plastová otočná
  • z/zo 3
Nastaviteľné nožičky 60.0 mm M8 80.0 mm Čierna

10203330

Cenové rozpätie
11,2156 € - 4,6017 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
  • Dolná základňa skrutky
    S otvormi na skrutky
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 80.0 mm M16 100.0 mm Čierna

10336601

Cenové rozpätie
19,4149 € - 7,9763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
  • Dolná základňa skrutky
    S otvormi na skrutky
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 80.0 mm M16 100.0 mm Čierna

10448236

Cenové rozpätie
7,4757 € - 7,4757 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
  • Dolná základňa skrutky
    Pravidelná
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 80.0 mm M16 150.0 mm Čierna

10637890

Cenové rozpätie
9,008 € - 9,008 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Dĺžka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 100.0 mm M16 150.0 mm Čierna

10548578

Cenové rozpätie
11,3722 € - 11,3722 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
  • Dolná základňa skrutky
    Pravidelná
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom 60.0 mm M10 125.0 mm Čierna

10548592

Cenové rozpätie
5,0058 € - 5,0058 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
  • Dolná základňa skrutky
    S otvormi na skrutky
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nožičky 120.0 mm M24 900.0 kg Polyamid, oceľ

10642597

Cenové rozpätie
22,2557 € - 22,2557 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M24
  • Priemer základne
    120.0 mm
  • Dĺžka závitu
    250.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 60.0 mm M12 66.0 mm Čierna

10336779

Cenové rozpätie
4,3925 € - 4,3925 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plain Nylon Base
  • Dolná základňa skrutky
    Pravidelná
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 60.0 mm M12 100.0 mm Čierna

10336762

Cenové rozpätie
5,02 € - 5,02 €

Úroveň zásob
1630 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
  • Dolná základňa skrutky
    Pravidelná
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 60.0 mm M12 80.0 mm Čierna

10494516

Cenové rozpätie
4,6575 € - 4,6575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
  • Dolná základňa skrutky
    Pravidelná
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 80.0 mm M12 150.0 mm Čierna

10203354

Cenové rozpätie
7,1814 € - 7,1814 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
  • Dolná základňa skrutky
    S otvormi na skrutky
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ