Menu Hľadať

Nosníky políc - plný valec

Na sklade

Shelf Supports are designed to hold shelves securely in place. Commonly used in retail displays, the plastic supports are ideal for use in glass display units and cabinets.

The supports easily plug in thanks to the spigot mount design. They act like a bracket, bearing the weight of and providing support to both ends of a shelf. Assembly is quick and easy.

Different shelf support types available, including dowels and shelf bearers.

  • Material: Nylon and Polypropylene (PP)
  • Colour: White

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie podpery Materiál Rozmer prečnievania Kúpiť
0,082 € - 0,1532 € 3494 Na sklade
Shelf Bearer with 6.7mm fixing
PP
0,0417 € - 0,1145 € 1060 Na sklade
5mm Dowel
Polyamid
0,0926 € - 0,1774 € 9350 Na sklade
Shelf Bearer with 5mm fixing
Polyamid
Nosník políc 6.7 mm Nosný čap PP

10139608

Cenové rozpätie
0,1532 € - 0,082 €

Úroveň zásob
3494 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kompatibilnej poličky
    Sklo
  • Materiál nosníkov políc
    Polypropylén, polyamid
  • Spôsob montáže
    Spigot
  • Typ/prevedenie podpery
    Shelf Bearer with 6.7mm fixing
  • Commodity Code
    3926909790
Nosník políc 4.8 mm Nosný čap Polyamid

10125731

Cenové rozpätie
0,1145 € - 0,0417 €

Úroveň zásob
1060 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kompatibilnej poličky
    Sklo
  • Materiál nosníkov políc
    Polyamid
  • Spôsob montáže
    Spigot
  • Typ/prevedenie podpery
    5mm Dowel
  • Commodity Code
    3926909790
Nosník políc 5.0 mm Nosný čap Polyamid

10140017

Cenové rozpätie
0,1774 € - 0,0926 €

Úroveň zásob
9350 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kompatibilnej poličky
    Sklo
  • Materiál nosníkov políc
    Polyamid
  • Spôsob montáže
    Spigot
  • Typ/prevedenie podpery
    Shelf Bearer with 5mm fixing
  • Price per piece incl VAT
    0.183 GBP