Menu Hľadať

Nožičky s nitom 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in TPE

Foot, Snap Rivet Mount is made from Black PA and is secured with a rivet to protect floors and tube ends.
Nový kód produktu:

10009192

Starý kód produktu:

FSR-5

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,5451 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

545,10 €

1000 x 0,5451 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid, termoplastický elastomér
Materiál základne Elastomér
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás