Menu Hľadať

Nožičky s nitom 20.0 mm 12.0 mm 5.0 mm PP

Sú vhodné pre drevený nábytok a skrine, ochranné kryty zariadení, voľne stojace elektrické/elektronické zariadenia.
Nový kód produktu:

10320761

Starý kód produktu:

SFF-124-PP

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 + 0,3499 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

69,98 €

200 x 0,3499 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ príslušenstva Montážna nožička s nitom
Farba Čierna
Plný materiál Termoplastický elastomér
Materiál základne PP
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás