These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiál: NBR Farba: Čierna Skupina SR: SR6154, SRV0067
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | W | ID | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Na sklade |
0.094 in
2.4 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
2
|
|||
| 0,3702 € - 0,3702 € | 233 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
2
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
1.488 in
37.8 mm
|
2
|
|||
| 50 Na sklade |
0.094 in
2.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|||
| 40,6171 € - 40,6171 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1
|
||
| 0,1894 € - 0,1894 € | 100 Na sklade |
0.094 in
2.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
2
|
||
| 0,2799 € - 0,2799 € | 500 Na sklade |
0.094 in
2.4 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku