Menu Hľadať

Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 40 x 20 mm 1.5 Čierna

Polished Nylon Insert & Glide is made of HDPE with a metal threaded insert, whilst the high head and flexible ribs ensure a secure fit.
Nový kód produktu:

10248416

Starý kód produktu:

461375

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 1,4015 €
500 + 0,6674 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

70,08 €

50 x 1,4015 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Maximálna kompatibilná hrúbka steny 1.5 mm
Veľkosť závitu M8
Materiál PA
Farba Čierna
Dokončiť Leštené
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás