Menu Hľadať

Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 20 x 35 mm 1-2 Čierna

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Nový kód produktu:

10445877

Starý kód produktu:

498612

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,5047 €
5000 + 0,4938 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

504,70 €

1000 x 0,5047 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Minimálna kompatibilná hrúbka steny 1.0 mm
Maximálna kompatibilná hrúbka steny 2.0 mm
Veľkosť závitu M10
Materiál Polyetylén HD
Farba Čierna
Dokončiť Textúra
Commodity Code 3926909790

Produkt 498612 nahrádza:

Závitová vložka M10 Okrúhle 35.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD Čierna
Nový kód produktu: 10457429
Starý kód produktu: 466721

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás