Menu Hľadať

Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 20 x 50 mm 1-2 Čierna

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Nový kód produktu:

10286425

Starý kód produktu:

498614

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 1,3557 €
500 - 2499 0,6456 €
2500 + 0,6331 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

67,79 €

50 x 1,3557 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Minimálna kompatibilná hrúbka steny 1.0 mm
Maximálna kompatibilná hrúbka steny 2.0 mm
Veľkosť závitu M10
Materiál Polyetylén HD
Farba Čierna
Dokončiť Textúra
Commodity Code 3926909790

Produkt 498614 nahrádza:

Závitová vložka M10 Okrúhle 50.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD Čierna
Nový kód produktu: 10640180
Starý kód produktu: 466726

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás