Menu Hľadať

Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 20 x 40 mm 1-2 Čierna

Polished HDPE Insert & Glide is made of HDPE with a metal threaded insert, whilst the high head and flexible ribs ensure a secure fit.
Nový kód produktu:

10294055

Starý kód produktu:

499806

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 1,2445 €
1000 + 0,5926 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

124,45 €

100 x 1,2445 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Minimálna kompatibilná hrúbka steny 1.0 mm
Maximálna kompatibilná hrúbka steny 2.0 mm
Veľkosť závitu M10
Materiál Polyetylén HD
Farba Čierna
Dokončiť Leštené
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás