Menu Hľadať

Metal Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 30 x 20 mm 1-1.5 Šedá

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Nový kód produktu:

10303993

Starý kód produktu:

551741

168 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,5401 €
500 + 0,2572 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

27,01 €

50 x 0,5401 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Minimálna kompatibilná hrúbka steny 1.0 mm
Maximálna kompatibilná hrúbka steny 1.5 mm
Veľkosť závitu M8
Materiál Polyetylén HD
Farba Grey
Dokončiť Textúra
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás