Menu Hľadať

Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 60 x 30 mm 2.5 Prírodná

Polished HDPE Insert & Glide is made of HDPE with a metal threaded insert, whilst the high head and flexible ribs ensure a secure fit.
Nový kód produktu:

10164006

Starý kód produktu:

PZAT600300-25M1

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 199 13,0312 €
200 + 5,6335 €
Množstvo v balení: 200

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

13,03 €

1 x 13,0312 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Maximálna kompatibilná hrúbka steny 2.5 mm
Veľkosť závitu M10
Materiál Hliník
Farba Natural
Commodity Code 7616999099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás