Menu Hľadať

Zátka do profilov a rúrok Obdĺžnikové 20.0 mm 12.0 mm Erodované Šedá

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nový kód produktu:

10181317

Starý kód produktu:

057201262003

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,375 €
500 - 999 0,2639 €
1000 + 0,2058 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

37,50 €

100 x 0,375 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 9.5 mm
Kompatibilná hrúbka steny 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Materiál Polyetylén
Farba Grey
Dokončiť Erodované
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás