Menu Hľadať

Zátka do profilov a rúrok Obdĺžnikové 50.0 mm 30.0 mm Erodované Biela

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nový kód produktu:

10181898

Starý kód produktu:

057503060303

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 1,0654 €
250 - 999 0,6431 €
1000 + 0,4819 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

53,27 €

50 x 1,0654 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 14.5 mm
Kompatibilná hrúbka steny 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Materiál Polyetylén
Farba Biela
Dokončiť Erodované
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás