Menu Hľadať

Zátka do profilov a rúrok Obdĺžnikové 60.0 mm 50.0 mm Erodované Šedá

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nový kód produktu:

10182116

Starý kód produktu:

057605062003

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 2,6264 €
250 - 999 1,2847 €
1000 + 1,0357 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

65,66 €

25 x 2,6264 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 14.5 mm
Kompatibilná hrúbka steny 1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
Materiál Polyetylén
Farba Grey
Dokončiť Erodované
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás