Menu Hľadať

Zátka do profilov a rúrok Obdĺžnikové 80.0 mm 30.0 mm Erodované Čierna

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nový kód produktu:

10327180

Starý kód produktu:

057803069903

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 2,5518 €
250 - 999 1,1225 €
1000 + 0,8729 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

63,80 €

25 x 2,5518 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 14.5 mm
Kompatibilná hrúbka steny 1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
Materiál Polyetylén
Farba Čierna
Dokončiť Erodované
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás