Menu Hľadať

Zátka do profilov a rúrok Obdĺžnikové 90.0 mm 50.0 mm Erodované Biela

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nový kód produktu:

10182314

Starý kód produktu:

057807060303

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 4,6436 €
50 - 999 2,491 €
1000 + 1,5298 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

46,44 €

10 x 4,6436 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 21.5 mm
Kompatibilná hrúbka steny 2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
Materiál Polyetylén
Farba Biela
Dokončiť Erodované
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás