Menu Hľadať

Zátka do profilov a rúrok Obdĺžnikové 150.0 mm 100.0 mm Erodované Šedá

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nový kód produktu:

10182659

Starý kód produktu:

057914062003

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 13,0916 €
50 + 11,5076 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

130,92 €

10 x 13,0916 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 27.5 mm
Kompatibilná hrúbka steny 3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in
Materiál Polyetylén
Farba Grey
Dokončiť Erodované
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás