Menu Hľadať

Zátka do profilov a rúrok Obdĺžnikové 50.0 mm 20.0 mm Leštené Čierna

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nový kód produktu:

10078136

Starý kód produktu:

111346

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,2842 €
1000 + 0,1344 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

28,42 €

100 x 0,2842 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 11.5 mm
Kompatibilná hrúbka steny 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Materiál Polyetylén
Farba Čierna
Dokončiť Leštené
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás