Menu Hľadať

Zátka do profilov a rúrok Obdĺžnikové 25.0 mm 10.0 mm Erodované Čierna

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nový kód produktu:

10078235

Starý kód produktu:

111355

4360 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,1239 €
2000 + 0,062 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

24,78 €

200 x 0,1239 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 11.5 mm
Kompatibilná hrúbka steny 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in
Materiál Polyetylén
Farba Čierna
Dokončiť Erodované
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás