Menu Hľadať

Zátka do profilov a rúrok Obdĺžnikové 60.0 mm 30.0 mm Erodované Čierna

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nový kód produktu:

10078358

Starý kód produktu:

111367

2118 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,4889 €
500 + 0,2287 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

24,45 €

50 x 0,4889 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 14.5 mm
Kompatibilná hrúbka steny 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
Materiál Polyetylén
Farba Čierna
Dokončiť Erodované
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás