Menu Hľadať

Zátka do profilov a rúrok Obdĺžnikové 60.0 mm 20.0 mm Erodované Čierna

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nový kód produktu:

10079706

Starý kód produktu:

111551

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,4947 €
1000 + 0,1868 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

49,47 €

100 x 0,4947 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 14.5 mm
Kompatibilná hrúbka steny 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Materiál Polyetylén
Farba Čierna
Dokončiť Erodované
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás