Menu Hľadať

Zátka do profilov a rúrok Obdĺžnikové 120.0 mm 60.0 mm Erodované Biela

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nový kód produktu:

10080276

Starý kód produktu:

111631

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 2,4056 €
100 + 2,315 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

24,06 €

10 x 2,4056 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 22.0 mm
Kompatibilná hrúbka steny 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
Materiál Polyetylén
Farba Biela
Dokončiť Erodované
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás