Menu Hľadať

Zátka do profilov a rúrok Obdĺžnikové 75.0 mm 25.0 mm Erodované Čierna

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nový kód produktu:

10093276

Starý kód produktu:

199283

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,8529 €
500 + 0,4331 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

42,65 €

50 x 0,8529 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 13.0 mm
Kompatibilná hrúbka steny 1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
Materiál Polyetylén
Farba Čierna
Dokončiť Erodované
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás