Menu Hľadať

Rectangular Tube Insert 50.0 mm 30.0 mm Black ABS

Táto obdĺžniková zátka je určená pre obdĺžnikové rúrky s meračmi. Dodáva rúrke úhľadný povrch, chráni vnútornú časť pred špinou a inými nečistotami, zabraňuje poškriabaniu alebo poškodeniu povrchu. Jej rebrovaný tvar uľahčuje vkladanie a bezpečné osadenie. Čierna, vyrobená z ABS.
Nový kód produktu:

20600112

Starý kód produktu:

20600112

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,1838 €
500 - 2499 0,1313 €
2500 + 0,1181 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

9,19 €

50 x 0,1838 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 10.0 mm
Kompatibilná hrúbka steny 1.5 mm | 0.059 in
Materiál ABS
Farba Čierna
Dokončiť Erodované
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás