Menu Hľadať

Rectangular Tube Insert 80.0 mm 40.0 mm Black ABS

Táto obdĺžniková zátka je určená pre obdĺžnikové rúrky s meračmi. Dodáva rúrke úhľadný povrch, chráni vnútornú časť pred špinou a inými nečistotami, zabraňuje poškriabaniu alebo poškodeniu povrchu. Jej rebrovaný tvar uľahčuje vkladanie a bezpečné osadenie. Čierna, vyrobená z ABS.
Nový kód produktu:

20600143

Starý kód produktu:

20600143

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 0,6759 €
100 - 499 0,4828 €
500 + 0,4345 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

6,76 €

10 x 0,6759 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 10.0 mm
Kompatibilná hrúbka steny 2.0 mm | 0.079 in
Materiál ABS
Farba Čierna
Dokončiť Erodované
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás