Menu Hľadať

Zátka do profilov a rúrok Obdĺžnikové 100.0 mm 25.0 mm Erodované Čierna

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nový kód produktu:

10287156

Starý kód produktu:

498692

425 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
45 - 449 1,9872 €
450 + 0,9463 €
Množstvo v balení: 450

Objednávka v násobkoch 45

Celková cena:

89,42 €

45 x 1,9872 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 19.5 mm
Kompatibilná hrúbka steny 1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
Materiál Polyetylén
Farba Čierna
Dokončiť Erodované
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás