Menu Hľadať

Zátka do profilov a rúrok Obdĺžnikové 80.0 mm 60.0 mm Erodované Čierna

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nový kód produktu:

10287361

Starý kód produktu:

498714

348 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
15 - 149 2,6184 €
150 + 1,2468 €
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 15

Celková cena:

39,28 €

15 x 2,6184 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 29.0 mm
Kompatibilná hrúbka steny 1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
Materiál Polyetylén
Farba Čierna
Dokončiť Erodované
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás