Menu Hľadať

Obdĺžnikové zátky do rúrok

Na sklade

Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových rúrok. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.

Majú rebrovaný tvar pre ľahké vkladanie a dobré zapadnutie. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt do vnútornej časti hadice alebo rúrky.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Náš široký sortiment ponúka rôzne veľkosti a farby.

  • Vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových hadíc a rúrok.
  • Ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.
  • Ponúkajú ochranu povrchu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR Farba: Čierna, Biela, Šedá, Strieborná farba, Hnedá, Modrá, Zelená, Červená, Žltá Skupina SR: SRANR, SR1550

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
350 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť B T2 Farba A Materiál T1 Typ Kúpiť
0,0597 € - 0,1138 € 9400 Na sklade
10.0 mm
0.8 mm
Čierna
20.0 mm
Polyetylén LD
2.0 mm
0,0909 € - 0,1373 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
0.8 mm
Čierna
25.4 mm
Polyetylén LD
2.0 mm
0,1253 € - 0,2068 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
1.0 mm
Čierna
38.1 mm
Polyetylén LD
3.0 mm
0,2434 € - 0,3389 € 23860 Na sklade
25.0 mm
1.0 mm
Čierna
50.0 mm
Polyetylén LD
3.0 mm
1,1153 € - 1,1205 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
2.0 mm
Čierna
80.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,2222 € - 0,4756 € 150 Na sklade
27.0 mm
1.2 mm
Čierna
40.0 mm
LDPE - PIR
1.7 mm
1
0,2915 € - 1,0492 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
1.0 mm
Čierna
63.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1
0,1741 € - 0,431 € 21636 Na sklade
30.0 mm
1.0 mm
Čierna
50.0 mm
Polyetylén LD
3.0 mm
1,1153 € - 1,1205 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
2.0 mm
Čierna
80.0 mm
Polyetylén LD
4.0 mm
0,2434 € - 0,3389 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
1.0 mm
Biela
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,2958 € - 0,6628 € 2087 Na sklade
40.0 mm
2.0 mm
Čierna
60.0 mm
Polyetylén LD
4.0 mm
0,1253 € - 0,2068 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
1.0 mm
Biela
38.1 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1741 € - 0,431 € 4550 Na sklade
30.0 mm
1.0 mm
Biela
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,0648 € - 0,1554 € 9000 Na sklade
10.0 mm
0.8 mm
Šedá
25.0 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0,0688 € - 0,1646 € 8400 Na sklade
15.0 mm
1.0 mm
Čierna
30.0 mm
Polyetylén LD
3.0 mm
0,0942 € - 0,2265 € 56200 Na sklade
20.0 mm
1.0 mm
Čierna
40.0 mm
Polyetylén LD
3.0 mm
0,3339 € - 0,3389 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
1.0 mm
Čierna
50.8 mm
Polyetylén LD
3.0 mm
0,0696 € - 0,1839 € 11260 Na sklade
20.0 mm
1.0 mm
Čierna
30.0 mm
Polyetylén LD
3.0 mm
0,1384 € - 0,3179 € 223 Na sklade
30.0 mm
1.0 mm
Čierna
40.0 mm
Polyetylén LD
3.0 mm
0,4147 € - 0,966 € 20100 Na sklade
40.0 mm
2.0 mm
Čierna
80.0 mm
Polyetylén LD
4.0 mm
  • z/zo 18
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Čierna Polyetylén LD

10078228

Cenové rozpätie
0,1138 € - 0,0597 €

Úroveň zásob
9400 Na sklade
Atribúty
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 25.4 mm 12.7 mm 2.0 mm 0.8 mm Čierna Polyetylén LD

10078242

Cenové rozpätie
0,1373 € - 0,0909 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    25.4 mm
  • B
    12.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén LD

10078280

Cenové rozpätie
0,2068 € - 0,1253 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén LD

10078327

Cenové rozpätie
0,3389 € - 0,2434 €

Úroveň zásob
23860 Na sklade
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 80.0 mm 50.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Čierna LDPE - PIR

10078211

Cenové rozpätie
1,1205 € - 1,1153 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 40.0 mm 27.0 mm 1.7 mm 1.2 mm Čierna LDPE - PIR

10069042

Cenové rozpätie
0,4756 € - 0,2222 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • A
    40.0 mm
  • B
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.7 mm
  • T2
    1.2 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 63.5 mm 25.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Čierna LDPE - PIR

10072738

Cenové rozpätie
1,0492 € - 0,2915 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    63.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén LD

10078341

Cenové rozpätie
0,431 € - 0,1741 €

Úroveň zásob
21636 Na sklade
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 80.0 mm 50.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Čierna Polyetylén LD

10078396

Cenové rozpätie
1,1205 € - 1,1153 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Biela LDPE - PIR

10078433

Cenové rozpätie
0,3389 € - 0,2434 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 60.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Čierna Polyetylén LD

10078365

Cenové rozpätie
0,6628 € - 0,2958 €

Úroveň zásob
2087 Na sklade
Atribúty
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Biela LDPE - PIR

10078419

Cenové rozpätie
0,2068 € - 0,1253 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Biela LDPE - PIR

10078457

Cenové rozpätie
0,431 € - 0,1741 €

Úroveň zásob
4550 Na sklade
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 25.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Šedá LDPE - PIR

10078563

Cenové rozpätie
0,1554 € - 0,0648 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén LD

10078259

Cenové rozpätie
0,1646 € - 0,0688 €

Úroveň zásob
8400 Na sklade
Atribúty
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén LD

10078297

Cenové rozpätie
0,2265 € - 0,0942 €

Úroveň zásob
56200 Na sklade
Atribúty
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 50.8 mm 25.4 mm 3.0 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén LD

10078334

Cenové rozpätie
0,3389 € - 0,3339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 30.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén LD

10078266

Cenové rozpätie
0,1839 € - 0,0696 €

Úroveň zásob
11260 Na sklade
Atribúty
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 40.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén LD

10078303

Cenové rozpätie
0,3179 € - 0,1384 €

Úroveň zásob
223 Na sklade
Atribúty
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 80.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Čierna Polyetylén LD

10078372

Cenové rozpätie
0,966 € - 0,4147 €

Úroveň zásob
20100 Na sklade
Atribúty
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm