Menu Hľadať

Obdĺžniková zátka do rúrok 80.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Čierna Polyetylén LD

Táto viacúčelová obdĺžniková zátka do profilov a rúrok tesne zapadá do obdĺžnikových rúrok, stĺpikov alebo tyčí, zabraňuje kontaminácii a zaisťuje bezpečnosť aplikácie. Čierna, vyrobená z LDPE. Jednoducho a rýchlo sa nasadzuje rukou alebo gumeným kladivom.
Nový kód produktu:

20591106

Starý kód produktu:

20591106

750 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 0,4606 €
250 - 1249 0,329 €
1250 + 0,2961 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

11,52 €

25 x 0,4606 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 80.0 mm
B 50.0 mm
H 18.0 mm
h 5.0 mm
Materiál Polyetylén LD
Farba Čierna
Dokončiť Leštené
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás