Menu Hľadať

Obdĺžniková zátka do rúrok 90.0 mm x 70.0 mm Čierna Polyetylén LD

Táto viacúčelová obdĺžniková zátka do profilov a rúrok tesne zapadá do obdĺžnikových rúrok, stĺpikov alebo tyčí, zabraňuje kontaminácii a zaisťuje bezpečnosť aplikácie. Čierna, vyrobená z LDPE. Jednoducho a rýchlo sa nasadzuje rukou alebo gumeným kladivom.
Nový kód produktu:

20591182

Starý kód produktu:

20591182

375 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 124 0,699 €
125 - 624 0,4993 €
625 + 0,4493 €
Množstvo v balení: 125

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

17,48 €

25 x 0,699 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 90.0 mm
H 22.0 mm
h 6.0 mm
Minimálna kompatibilná hrúbka steny 3.0 mm
Maximálna kompatibilná hrúbka steny 5.5 mm
Materiál Polyetylén LD
Farba Čierna
Dokončiť Leštené
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás