Menu Hľadať

Obdĺžnikové zátky do trubíc – viacúčelové

Na sklade

Viacúčelové obdĺžnikové zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do obdĺžnikových rúrok, pomáhajú predchádzať kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.

Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.

Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie.

  • Vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika.
  • Pevne zapadnú do obdĺžnikových rúrok, zabraňujú kontaminácii a poskytujú ochranu.
  • Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SRILR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
68 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť B H h A Kompatibilná hrúbka steny Kúpiť
0,1207 € - 0,1878 € 2175 Na sklade
30.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
60.0 mm
0,1242 € - 0,1933 € 1620 Na sklade
40.0 mm
12.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
0,1267 € - 0,1971 € 1500 Na sklade
20.0 mm
19.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
0,4085 € - 0,6354 € 580 Na sklade
50.0 mm
22.0 mm
6.0 mm
90.0 mm
0,0429 € - 0,0668 € 9000 Na sklade
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,0532 € - 0,0828 € 4500 Na sklade
25.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
0,0427 € - 0,0664 € 10750 Na sklade
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,7245 € - 1,127 € 180 Na sklade
100.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
120.0 mm
0,4657 € - 0,7245 € 300 Na sklade
80.0 mm
25.0 mm
7.0 mm
120.0 mm
0,608 € - 0,9458 € 300 Na sklade
40.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
150.0 mm
0,7504 € - 1,1673 € 170 Na sklade
50.0 mm
28.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
0,0559 € - 0,087 € 4800 Na sklade
20.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
50.0 mm
0,0333 € - 0,0519 € 11200 Na sklade
15.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,0269 € - 0,0418 € 15000 Na sklade
15.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,7071 € - 1,0999 € 300 Na sklade
80.0 mm
19.0 mm
6.5 mm
100.0 mm
0,2603 € - 0,405 € 900 Na sklade
30.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
120.0 mm
0,2974 € - 0,4627 € 360 Na sklade
50.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
120.0 mm
0,1027 € - 0,1598 € 2175 Na sklade
25.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
0,1224 € - 0,1905 € 2350 Na sklade
40.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
0,2477 € - 0,3854 € 1350 Na sklade
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
100.0 mm
  • z/zo 4
Obdĺžniková zátka do rúrok 60.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Čierna Polyetylén LD

20590970

Cenové rozpätie
0,1878 € - 0,1207 €

Úroveň zásob
2175 Na sklade
Atribúty
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • H
    14.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
Obdĺžniková zátka do rúrok 50.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Čierna Polyetylén LD

20590925

Cenové rozpätie
0,1933 € - 0,1242 €

Úroveň zásob
1620 Na sklade
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
Obdĺžniková zátka do rúrok 70.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Čierna Polyetylén LD

20591014

Cenové rozpätie
0,1971 € - 0,1267 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
Obdĺžniková zátka do rúrok 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Čierna Polyetylén LD

20591175

Cenové rozpätie
0,6354 € - 0,4085 €

Úroveň zásob
580 Na sklade
Atribúty
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
Obdĺžniková zátka do rúrok 25.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Čierna Polyetylén LD

20590734

Cenové rozpätie
0,0668 € - 0,0429 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
Obdĺžniková zátka do rúrok 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Čierna Polyetylén LD

20590833

Cenové rozpätie
0,0828 € - 0,0532 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
Obdĺžniková zátka do rúrok 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Čierna Polyetylén LD

20590765

Cenové rozpätie
0,0664 € - 0,0427 €

Úroveň zásob
10750 Na sklade
Atribúty
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
Obdĺžniková zátka do rúrok 120.0 mm 100.0 mm 3.5 mm 6.0 mm Čierna Polyetylén LD

20591335

Cenové rozpätie
1,127 € - 0,7245 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
Obdĺžniková zátka do rúrok 120.0 mm 80.0 mm 5.0 mm 8.0 mm Čierna Polyetylén LD

20591328

Cenové rozpätie
0,7245 € - 0,4657 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
Obdĺžniková zátka do rúrok 150.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Čierna Polyetylén LD

20591366

Cenové rozpätie
0,9458 € - 0,608 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
Obdĺžniková zátka do rúrok 150.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Čierna Polyetylén LD

20591373

Cenové rozpätie
1,1673 € - 0,7504 €

Úroveň zásob
170 Na sklade
Atribúty
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
Obdĺžniková zátka do rúrok 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Čierna Polyetylén LD

20590895

Cenové rozpätie
0,087 € - 0,0559 €

Úroveň zásob
4800 Na sklade
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
Obdĺžniková zátka do rúrok 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Čierna Polyetylén LD

20590727

Cenové rozpätie
0,0519 € - 0,0333 €

Úroveň zásob
11200 Na sklade
Atribúty
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
Obdĺžniková zátka do rúrok 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Čierna Polyetylén LD

20590710

Cenové rozpätie
0,0418 € - 0,0269 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
Obdĺžniková zátka do rúrok 100.0 mm 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Čierna Polyetylén LD

20591250

Cenové rozpätie
1,0999 € - 0,7071 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
Obdĺžniková zátka do rúrok 120.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Čierna Polyetylén LD

20591274

Cenové rozpätie
0,405 € - 0,2603 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
Obdĺžniková zátka do rúrok 120.0 mm 50.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Čierna Polyetylén LD

20591298

Cenové rozpätie
0,4627 € - 0,2974 €

Úroveň zásob
360 Na sklade
Atribúty
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
Obdĺžniková zátka do rúrok 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Čierna Polyetylén LD

20590956

Cenové rozpätie
0,1598 € - 0,1027 €

Úroveň zásob
2175 Na sklade
Atribúty
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
Obdĺžniková zátka do rúrok 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Čierna Polyetylén LD

20591007

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,1224 €

Úroveň zásob
2350 Na sklade
Atribúty
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
Obdĺžniková zátka do rúrok 100.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Čierna Polyetylén LD

20591205

Cenové rozpätie
0,3854 € - 0,2477 €

Úroveň zásob
1350 Na sklade
Atribúty
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD