Menu Hľadať

Objímka na hriadele 6.0 mm 20.0 mm M3 Dvojdielna

Táto rozdelená kruhová objímka hriadeľa používa dve závitové skrutky podľa DIN912. Zaistí sa zatlačením objímky k hriadeľu.
Nový kód produktu:

10210390

Starý kód produktu:

1337592

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2 - 9 20,7634 €
10 - 19 15,7712 €
20 - 49 15,3529 €
50 + 14,5302 €
Množstvo v balení: 2

Objednávka v násobkoch 2

Celková cena:

41,53 €

2 x 20,7634 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer otvoru 6.0 mm
Vonkajší priemer 20.0 mm
Typ/prevedenie manžety Dvojdielna
Výška nákružku 9.0 mm
Typ/prevedenie spojenia Svorka so závitom
Commodity Code 7326909890
Farba Čierna

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás