Menu Hľadať

Objímka na hriadele 12.0 mm 30.0 mm M4 Dvojdielna

Táto rozdelená kruhová objímka hriadeľa používa dve závitové skrutky podľa DIN912. Zaistí sa zatlačením objímky k hriadeľu.
Nový kód produktu:

10210420

Starý kód produktu:

1337595

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2 - 9 24,3472 €
10 - 19 18,5044 €
20 - 49 18,0163 €
50 + 17,0402 €
Množstvo v balení: 2

Objednávka v násobkoch 2

Celková cena:

48,69 €

2 x 24,3472 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer otvoru 12.0 mm
Vonkajší priemer 30.0 mm
Typ/prevedenie manžety Dvojdielna
Výška nákružku 11.0 mm
Typ/prevedenie spojenia Svorka so závitom
Commodity Code 7326909890
Farba Čierna

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás