Menu Hľadať

Objímka na hriadele 15.0 mm 36.0 mm M5 Dvojdielna

Táto rozdelená kruhová objímka hriadeľa používa dve závitové skrutky podľa DIN912. Zaistí sa zatlačením objímky k hriadeľu.
Nový kód produktu:

10210444

Starý kód produktu:

1337597

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 2

Objednávka v násobkoch 2

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer otvoru 15.0 mm
Vonkajší priemer 36.0 mm
Materiál Oceľ
Typ/prevedenie manžety Split
Výška nákružku 13.0 mm
Typ/prevedenie spojenia Socket Head Screw Clamp
Farba Čierna
Veľkosť skrutky M5
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás