Menu Hľadať

Obojstranné penové lepiace výseky - odnímateľná 1 strana - hrubé výseky Remo One

Vo výrobe

Hrubé výseky Remo One sú obojstranné permanentné/odlepovacie lepiace penové výseky, ktoré sa používajú na vytvorenie 3D efektu. Majú vysoko priľnavé permanentné lepidlom na jednej strane a s odnímateľné lepidlo na druhej strane. Odnímateľná strana má pre identifikáciu kryciu vrstvu s červenou potlačou a nezanecháva stopy na na väčšine tvrdých nevrstvených povrchoch ani po dlhej dobe. Špecifikácie: Lepidlo: Permanentné na báze gumy na jednej strane, odnímateľné lepidlo na prilepovanej pevnej strane. Aplikačná teplota: +65 F až +100 F Prevádzková teplota: -20 až +150 F Pre váhovo ľahké aplikácie alebo na vyplnenie medzier. Určené na jednorazové použitie. Použitie. Reklamné a krátkodobé vývesky. Dočasné a trvalé výstavné plochy. Jednorazové grafické materiály. Regálové pútače a wobblery.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
0,1263 € - 0,1263 € Vo výrobe
0,0619 € - 0,0619 € Vo výrobe
0,5173 € - 0,5173 € Vo výrobe
Remo One 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm Biela

10383261

Cenové rozpätie
0,1263 € - 0,1263 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Odnímateľnosť
    Removable
  • Celková dĺžka
    25.4 mm
  • Celková hrúbka
    25.4 mm
  • Celková šírka
    25.4 mm
Remo One 12.7 mm 25.4 mm 25.4 mm Biela

10383247

Cenové rozpätie
0,0619 € - 0,0619 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Odnímateľnosť
    Removable
  • Celková dĺžka
    25.4 mm
  • Celková hrúbka
    12.7 mm
  • Celková šírka
    25.4 mm
Remo One 51.0 mm 38.1 mm 38.1 mm Biela

10383278

Cenové rozpätie
0,5173 € - 0,5173 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Odnímateľnosť
    Removable
  • Celková dĺžka
    38.1 mm
  • Celková hrúbka
    51.0 mm
  • Celková šírka
    38.1 mm