20266554
20266554
Množstvo | Jednotková cena |
---|
d1 | M10 |
---|---|
h1 | 8.9 |
h2 | 18.0 |
Upínacia sila max. kN | 8.9 |
Takt s1 | 1.5 |
Takt s2 | 10.2 |
w1 | 31.2 |
w2 | 7.0 |
A/F | 7.0 |
Krútiaci moment do max. Nm | 28.0 |
Qty/pack | 4.0 |
Hmotnosť g | 236.0 |
Materiál | Pozinkovaná oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.