Menu Hľadať

Ochranná trubička proti nadmerným ohybom - Duplexer

Na sklade

Optical Fibre Bend Limiting Tubing provides the best protection for fibres, preventing difficulties like crushing, kinking, and micro bending while delivering a complete, self-managing solution for fibre routing.

The tubing design allows for precise bending control of optical fibres while minimizing signal loss, particularly in applications where cables or threads may be repeatedly bent or flexed, making it durable and flexible.

It gives a range of input adapters to cover OFBLT, fibre bundles, cable and patch cords. Used in applications such as manufacturing, and medical equipment.

  • Material: PA
  • Colour: Blue, Green, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Farba Typ kábla Celková šírka Celková výška Kúpiť
5,3067 € - 5,3067 € Požiadajte o dodací termin tu
49.6 mm
Modrá
6.35 mm OFBLT
16.2 mm
8.0 mm
3,878 € - 3,878 € Požiadajte o dodací termin tu
49.6 mm
Čierna
2.5 - 3.5 mm
16.2 mm
8.0 mm
28,1494 € - 28,1494 € Požiadajte o dodací termin tu
49.6 mm
Modrá
3.0 - 4.0 mm
16.2 mm
8.0 mm
3,878 € - 3,878 € 7 Na sklade
49.6 mm
Zelená
5.1 - 6.0 mm
16.2 mm
8.0 mm
Duplexer pre optické vlákna Modrá 6,35 mm OFBLT

10315965

Cenové rozpätie
5,3067 € - 5,3067 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Typ kábla
    6.35 mm OFBLT
  • Priemer
    16.2 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    49.6 mm
Duplexer pre optické vlákna Čierna 2,5 - 3,5 mm

10315927

Cenové rozpätie
3,878 € - 3,878 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ kábla
    2.5 - 3.5 mm
  • Priemer
    16.2 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    49.6 mm
Duplexer pre optické vlákna Modrá 3,0 - 4,0 mm

10315934

Cenové rozpätie
28,1494 € - 28,1494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Typ kábla
    3.0 - 4.0 mm
  • Priemer
    16.2 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    49.6 mm
Duplexer pre optické vlákna Zelená 5,1 - 6,0 mm

10315941

Cenové rozpätie
3,878 € - 3,878 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Typ kábla
    5.1 - 6.0 mm
  • Priemer
    16.2 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    49.6 mm