Menu Hľadať

Ochranná trubička proti nadmerným ohybom 3.1 mm 100.0 m Čierna

Ochranná trubička proti nadmerným ohybom zaistí najlepšiu možnú ochranu vlákien, odstraňuje problémy akými sú stlačenie, tvorba slučiek a straty pri nadmerných ohyboch, poskytuje kompletné riešenie pre vedenie optických vlákien. Poskytuje vynikajúcu ochranu proti rozdrveniu ohybom mikrovlákna v porovnaní s konvenčnými vlnitými hadicami. Obmedzuje ohyb vlákna riadením polomeru na minimálne 30 mm. Má hladký vnútorný otvor pre jednoduché použitie a elimináciu mikroohybov. Vhodné pre aplikácie s fúkanými vláknami na krátke vzdialenosti a aplikácie FTTH/FTTB na obrubníku.
Nový kód produktu:

10315798

Starý kód produktu:

OFBLT-31-05V0

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 214,2071 €
10 + 185,044 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

214,21 €

1 x 214,2071 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ príslušenstva Hadice a rúrky
Farba Čierna
Plný materiál Polybutyléntereftalát
Cena za Cievka
Typ Optické
Vonkajší priemer 5.1 mm
Obsahuje 1 Reel of 100 metres
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3917320090
Celková dĺžka 100.0 m

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás