Menu Hľadať

Ochranná trubička proti nadmerným ohybom 3.1 mm 100.0 m Biela

Nový kód produktu:

10315828

Starý kód produktu:

OFBLTP-31-505PP

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 214,2071 €
10 + 184,6613 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

214,21 €

1 x 214,2071 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ príslušenstva Verzia s ťahacou šnúrkou na rúrke
Farba Biela
Plný materiál Polypropylén
Cena za Cievka
Typ Optické
Vonkajší priemer 5.1 mm
Obsahuje 1 Reel of 100 metres
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Celková dĺžka 100.0 m

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás