Menu Hľadať

Krytka na ochranu skrutiek M16;5/8 23.7 mm Polyetylén LD Čierna

Krytky na ochranu skrutiek z čierneho LDPE chránia pred poveternostnými vplyvmi a neoprávnenou manipuláciou, sú nákladovo efektívne na vylepšenie konečného vzhľadu.
Nový kód produktu:

10087015

Starý kód produktu:

12842

9800 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2468 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

246,80 €

1000 x 0,2468 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 29.8 mm
d 23.7 mm
H3 14.0 mm
H1 25.5 mm
H2 27.0 mm
Závit skrutky M16;5/8
Farba Čierna
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás