Menu Hľadať

Krytka na ochranu skrutiek M5 7.9 mm Polyetylén LD Biela

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric DIN 933 standard bolts.
Nový kód produktu:

10087459

Starý kód produktu:

12924

5742 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,1153 €
5000 + 0,0538 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

57,65 €

500 x 0,1153 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 10.9 mm
d 7.9 mm
H3 5.0 mm
H1 8.5 mm
H2 9.5 mm
Závit skrutky M5
Farba Biela
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás