Menu Hľadať

Krytka na ochranu skrutiek M36 54.8 mm Polyetylén LD Čierna

Táto krytka na ochranu skrutiek chráni pred poveternostnými vplyvmi a neoprávnenou manipuláciou. Cenovo výhodný spôsob vylepšenia konečného vzhľadu. Vhodné pre svorníky, skrutky a matice.
Nový kód produktu:

20571603

Starý kód produktu:

20571603

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 0,6843 €
250 - 1249 0,4888 €
1250 + 0,4399 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

17,11 €

25 x 0,6843 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 67.0 mm
d 54.8 mm
H3 30.0 mm
H1 57.0 mm
H2 59.5 mm
Závit skrutky M36
Farba Čierna
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás