Menu Hľadať

Krytka na ochranu skrutiek M45 69.7 mm Polyetylén LD Čierna

Táto krytka na ochranu skrutiek chráni pred poveternostnými vplyvmi a neoprávnenou manipuláciou. Cenovo výhodný spôsob vylepšenia konečného vzhľadu. Vhodné pre svorníky, skrutky a matice.
Nový kód produktu:

20571634

Starý kód produktu:

20571634

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
18 - 179 1,6905 €
180 - 899 1,2075 €
900 + 1,0867 €
Množstvo v balení: 180

Objednávka v násobkoch 18

Celková cena:

30,43 €

18 x 1,6905 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 85.5 mm
d 69.7 mm
H3 38.0 mm
H1 73.0 mm
H2 75.5 mm
Závit skrutky M45
Farba Čierna
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás