Menu Hľadať

Krytka na ochranu skrutiek M10 16.8 mm Polyetylén LD Šedá

Krytky na ochranu skrutiek zo sivého LDPE chránia pred poveternostnými vplyvmi a neoprávnenou manipuláciou, sú nákladovo efektívne na vylepšenie konečného vzhľadu.
Nový kód produktu:

10103951

Starý kód produktu:

494804

16183 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,2181 €
2500 + 0,1171 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

54,53 €

250 x 0,2181 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 21.3 mm
d 16.8 mm
H3 9.0 mm
H1 18.5 mm
H2 19.5 mm
Závit skrutky M10
Farba Grey
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás