Menu Hľadať

Krytka na ochranu skrutiek M22 31.8 mm Polyetylén LD Šedá

Krytky na ochranu skrutiek zo sivého LDPE chránia pred poveternostnými vplyvmi a neoprávnenou manipuláciou, sú nákladovo efektívne na vylepšenie konečného vzhľadu.
Nový kód produktu:

10104019

Starý kód produktu:

494810

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
80 - 799 0,6207 €
800 + 0,3346 €
Množstvo v balení: 800

Objednávka v násobkoch 80

Celková cena:

49,66 €

80 x 0,6207 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 39.7 mm
d 31.8 mm
H3 19.0 mm
H1 34.0 mm
H2 36.2 mm
Závit skrutky M22
Farba Grey
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás