Menu Hľadať

Ochranné krytky so závitom - metrické závity

Na sklade

Threaded Protection Caps for Metric Threads threads and fittings protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and are ready for use when needed. The protection cap keeps contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.

Features a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand by twisting them onto the pipe or tube. Suitable for Metric threads. Used in various applications, including hydraulic and pneumatic systems, automotive, and industrial applications.

  • Material: HDPE, LDPE
  • Colour: Yellow, Red, Natural


Skupina SR: SR1161, SR1018, SRF0015

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
65 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba h H Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Plný materiál Kúpiť
0,544 € - 0,544 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
Žltá
14.5 mm
M27
Polyetylén HD
0,1045 € - 0,1045 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
M12
Polyetylén LD
0,1309 € - 0,1309 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
M18
Polyetylén LD
0,205 € - 0,205 € 125 Na sklade
Červená
M25
Polyetylén LD
0,3528 € - 0,3528 € 550 Na sklade
Červená
M42
Polyetylén LD
0,1994 € - 0,1994 € 2100 Na sklade
Červená
M22
Polyetylén LD
0,1113 € - 0,2339 € 6123 Na sklade
Červená
M16
Polyetylén LD
0,1348 € - 0,2831 € 1475 Na sklade
Červená
M22 x 1.5
Polyetylén LD
0,1868 € - 0,3923 € 25850 Na sklade
Červená
M30
Polyetylén LD
0,112 € - 0,112 € 2950 Na sklade
Červená
M12
Polyetylén LD
0,1385 € - 0,1385 € 2400 Na sklade
Červená
M20
Polyetylén LD
0,2188 € - 0,2188 € 5825 Na sklade
Červená
M26
Polyetylén LD
0,449 € - 0,449 € 500 Na sklade
Červená
M52
Polyetylén LD
0,237 € - 0,237 € 450 Na sklade
Červená
M28
Polyetylén LD
0,2384 € - 0,5007 € 2970 Na sklade
Červená
M16
Polyetylén LD
0,1436 € - 0,3016 € 130 Na sklade
Červená
M24
Polyetylén LD
0,0349 € - 0,0734 € Požiadajte o dodací termin tu
15.5 mm
Natural
8.0 mm
M12
Polyetylén LD
0,1358 € - 0,2055 € 1600 Na sklade
17.5 mm
Žltá
12.5 mm
M12
Polyetylén HD
0,1565 € - 0,2293 € Požiadajte o dodací termin tu
24.5 mm
Žltá
13.0 mm
M18
Polyetylén HD
0,464 € - 0,9743 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
Žltá
13.5 mm
M25
Polyetylén HD
  • z/zo 4
Krytka so závitom Metrický závit M27 Polyetylén HD Žltá

10107256

Cenové rozpätie
0,544 € - 0,544 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M27
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Metrický závit
  • Farba
    Žltá
Krytka so závitom Metrický závit M12 Polyetylén LD Červená

10083482

Cenové rozpätie
0,1045 € - 0,1045 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M12
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Metrický závit
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka so závitom Metrický závit M18 Polyetylén LD Červená

10083529

Cenové rozpätie
0,1309 € - 0,1309 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M18
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Metrický závit
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka so závitom Metrický závit M25 Polyetylén LD Červená

10083567

Cenové rozpätie
0,205 € - 0,205 €

Úroveň zásob
125 Na sklade
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M25
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Metrický závit
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926300090
Krytka so závitom Metrický závit M42 Polyetylén LD Červená

10083604

Cenové rozpätie
0,3528 € - 0,3528 €

Úroveň zásob
550 Na sklade
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M42
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Metrický závit
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka so závitom Metrický závit M22 Polyetylén LD Červená

10087022

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M22
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Metrický závit
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Rýchlonasadzovacia krytka so závitom M16 Polyetylén LD Červená

10256077

Cenové rozpätie
0,2339 € - 0,1113 €

Úroveň zásob
6123 Na sklade
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M16
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Metrický závit
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Rýchlonasadzovacia krytka so závitom M22 x 1.5 Polyetylén LD Červená

10256114

Cenové rozpätie
0,2831 € - 0,1348 €

Úroveň zásob
1475 Na sklade
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M22 x 1.5
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Metrický závit
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926300090
Rýchlonasadzovacia krytka so závitom M30 Polyetylén LD Červená

10256152

Cenové rozpätie
0,3923 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
25850 Na sklade
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M30
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Metrický závit
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926300090
Krytka so závitom Metrický závit M12 Polyetylén LD Červená

10083499

Cenové rozpätie
0,112 € - 0,112 €

Úroveň zásob
2950 Na sklade
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M12
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Metrický závit
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka so závitom Metrický závit M20 Polyetylén LD Červená

10083536

Cenové rozpätie
0,1385 € - 0,1385 €

Úroveň zásob
2400 Na sklade
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M20
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Metrický závit
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka so závitom Metrický závit M26 Polyetylén LD Červená

10083574

Cenové rozpätie
0,2188 € - 0,2188 €

Úroveň zásob
5825 Na sklade
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M26
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Metrický závit
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka so závitom Metrický závit M52 Polyetylén LD Červená

10083611

Cenové rozpätie
0,449 € - 0,449 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M52
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Metrický závit
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka so závitom Metrický závit M28 Polyetylén LD Červená

10087565

Cenové rozpätie
0,237 € - 0,237 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M28
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Metrický závit
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926300090
Rýchlonasadzovacia krytka so závitom M16 Polyetylén LD Červená

10256084

Cenové rozpätie
0,5007 € - 0,2384 €

Úroveň zásob
2970 Na sklade
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M16
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Metrický závit
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926300090
Rýchlonasadzovacia krytka so závitom M24 Polyetylén LD Červená

10256121

Cenové rozpätie
0,3016 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
130 Na sklade
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M24
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Metrický závit
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926300090
Krytka so závitom Metrický závit M12 Polyetylén LD Prírodná

10139585

Cenové rozpätie
0,0734 € - 0,0349 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M12
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Metrický závit
  • Farba
    Natural
Krytka so závitom Metrický závit M12 Polyetylén HD Žltá

10107034

Cenové rozpätie
0,2055 € - 0,1358 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M12
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Metrický závit
  • Farba
    Žltá
Krytka so závitom Metrický závit M18 Polyetylén HD Žltá

10107072

Cenové rozpätie
0,2293 € - 0,1565 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M18
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Metrický závit
  • Farba
    Žltá
Krytka so závitom Metrický závit M25 Polyetylén HD Žltá

10107119

Cenové rozpätie
0,9743 € - 0,464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M25
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Metrický závit
  • Farba
    Žltá