Mining Safety Approved Hose Protection Sleeves are dense but not bulky for optimum UV and abrasion protection. These sleeves are effective in reducing the concentrated stream of pinhole leaks with a high degree of burst resistance and good leakage containment. Approvals and Certifications: MSHA Approval #MSHA IC0234/0; Meets FED0STD0191 test method 5309 for abrasion resistance; Meets ASTM D6770 for abrasion resistance of textile webbing.
Skupina SR: SR1082
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | B | Farba | Plný materiál | RL | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
134,1967 € - 134,1967 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.98 in
24.9 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
213,0219 € - 213,0219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.571 in
39.9 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
327,4548 € - 327,4548 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
102,5977 € - 102,5977 € | 1 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
154,9782 € - 154,9782 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.059 in
26.9 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
220,0848 € - 220,0848 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.732 in
44.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
390,3981 € - 390,3981 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.874 in
73.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
262,3864 € - 262,3864 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.85 in
47.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
127,7571 € - 127,7571 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
200,5376 € - 200,5376 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
274,6671 € - 274,6671 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
113,1603 € - 113,1603 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
168,8115 € - 168,8115 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.22 in
31.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
68,975 € - 68,975 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
Čierna
|
Polyester
|
|
||
100,9391 € - 100,9391 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Čierna
|
Polyester
|
|
||
215,3367 € - 215,3367 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
Čierna
|
Polyester
|
|
||
188,4196 € - 188,4196 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.74 in
95.0 mm
|
Čierna
|
Polyester
|
|
||
65,6104 € - 65,6104 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyester
|
|
||
127,8562 € - 127,8562 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.559 in
65.0 mm
|
Čierna
|
Polyester
|
|
||
174,961 € - 174,961 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.543 in
90.0 mm
|
Čierna
|
Polyester
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.